(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Air Nut Coupler (AN/PLUG)

Air Nut Coupler (AN/PLUG)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      653,329VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
AN8
AN10
AN12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Applied L
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
d
(φ)

653,329 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Urethane hose 8ΦΦ5xΦ8 hose54.715Hexagon 144

659,984 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Urethane hose 10ΦΦ6.5xΦ10 hose56.717Hexagon 165

664,308 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Urethane hose 12ΦΦ8xΦ12 hose59.720Hexagon 195.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

TYPE Plug Type Original model (Incompatibility: Korean Version) B(mm) 32.7
d1(φ) 6.5