(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Regulator

Air Regulator
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      719,164VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
ER200002
ER300003
ER400004
ER400006
ER500010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRemarks

719,164 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/4 (8A)

884,127 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3/8 (10A)

1,148,364 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/2 (15A)

1,476,969 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/4 (20A)

1,476,969 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1 (25A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Regulator, Pressure Boosting Valve Regulator Applicable Fluid Air Pressure settings(kgf/cm²) 0.5~10
Maximum operating pressure(kgf/cm²) 15