(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Urethane Coil Hose-w/ Coupler (Part Number)

Urethane Coil Hose-w/ Coupler
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      232,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
VMC-M-HOSE9
VMC-M-HOSE10
VMC-M-HOSE11
VMC-M-HOSE12
VMC-M-HOSE13
VMC-M-HOSE15
VMC-M-HOSE16
VMC-M-HOSE17
VMC-M-HOSE19
VMC-M-HOSE21
VMC-M-HOSE22
VMC-M-HOSE24
VMC-M-HOSE25
VMC-M-HOSE45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Outer Dia. D
(Ø)
Color Length
(M)

375,170 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Yellow5

408,577 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Yellow7.5

441,122 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Yellow10

474,225 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.510Yellow7.5

520,738 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.510Yellow10

530,065 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 812Yellow7.5

426,022 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.510Yellow5

3,049,175 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.510Blue10

3,056,050 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 812Blue7.5

2,992,130 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Blue10

232,370 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 58Red5

2,968,708 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Red7.5

2,968,708 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Blue7.5

3,015,895 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.510Blue7.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Properties Standard Hose Material Polyurethane
Mounting Metal Fittings Both sides Metal Fittings Type Etc