(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Water Hose (Part Number)

Water Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,960,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・Excellent abrasion resistance and durability
・Waster supply and draining where there is little difference between high and low
・Fresh water by sprinkler of small scale farm
・It is easy to construct because of its excellent flexibility.
・No moss and microorganisms are generated because the light is not transmitted.
[Usage]
・Agricultural use
•High-pressure Transmission/Discharge
·For Civil Engineering, Construction On-Site
•Related keywords: Yasung, Resin Hose

Part Number
IJL-M-HOSE47
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,960,600 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Water Nominal I.D. d 77±2.0 Properties Abrasion resistance
Length(m) 50 Capacity 1ROL Other characteristics Durability
Nominal(mm) 75 (3")

Please check the type/dimensions/specifications of the part IJL-M-HOSE47 in the Water Hose series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IJL-M-HOSE47 trong chuỗi Water Hose.