(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Vacuum Pump

Vacuum Pump
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,810,503VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
1700.62
1700.63
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMotor Operating Range

14,810,503 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 250 W / 1720 r/m3.0CFM/85 l/min/5.1㎥/h

18,110,218 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 375 W / 3440 r/m6.0CFM/170l/min/10.2㎥/h

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Voltage (V) 230 Oil amount(ml) 330 Vacuum Stage 2
Output 25 micron / 0.034 mbar Frequency(Hz) 50/60 Connection(") 1/4
Adapter 5/16" SAE M / 3/8" / SAE M Pressure gauge(mm) 50 Measurement Unit mbar / Mpa