(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mold Spring (CL LIGHT LOAD O.D. 40)

Mold Spring (CL LIGHT LOAD O.D. 40)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      288,647VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
CL40-50
CL40-60
CL40-70
CL40-80
CL40-90
CL40-125
CL40-150
CL40-175
CL40-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFree Height Hf
(mm)
Spring Constant k
(N/mm)
Deviation (300,000 / Free Field x 50%)
(mm)
Deviation (500,000 / Free Field x 45%)
(mm)
Deviation (1,000,000 / Free Field x 40%)
(mm)

288,647 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5010.8201816

424,690 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6092421.619.2

304,978 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 707.712825.222.4

313,313 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 806.753228.825.6

320,840 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9063632.428.8

345,818 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1254.32504540

361,711 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1503.6605448

374,184 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1753.08706356

396,299 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2002.7807264

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Coil I.D. ID(Ø) 20 Coil O.D. OD(Ø) 40 Usage For Injection Mold
Capacity 1EA Color Blue Load (300,000 / Free Field x 50%)(Kgf) 216
Load (500,000 / Free Field x 45%)(Kgf) 194 Load (1,000,000 / Free Field x 40%)(Kgf) 173 Outside diameter tolerance +0㎜~0.7㎜
Inner diameter tolerance +0.7㎜~.01㎜ Free Field Allowance (50 mm or higher) ±0.5㎜ Free Field Allowance (55 mm or higher) ±0.1%
Load Tolerance ±10% Winding direction Right Compression ratio (1 million/free field%) 0.32
Compression ratio (500,000/free field%) 0.36 Compression ratio (300,000/free field%) 0.4 Maximum Amount of Compression (Free Field%) Approx. 48.0%