(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

BACS Thick Plate Series Aluminum

BACS Thick Plate Series Aluminum
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      175,901VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Product Description

Easy-to-process BACS thick plate series aluminum plate.
[Features]
・ A metal blade with excellent corrosion resistance and workability that can be used in a wide range of applications.
・ Thin aluminum plate (plate thickness 0.3 mm to 3.0 mm). Easy-to-process and can be used for a variety of applications.
[Applications]
・ For machine parts and workpieces.

Features

●Lightweight, excellent in processability, easy to recycle raw material.

Usage

●Repair of kitchen and washroom.

Specification

●SPQ(sheet):1

Materials

●Aluminum
Part Number
HA0546
HA1230
HA1546
HA3046
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Size (Plate Thickness)
(mm)
Size (overall length)
(mm)
Size (Width)
(mm)

336,196 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) [Aluminum] A1050P0.5600400

175,901 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) [Aluminum] A1050P1300200

749,561 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) [Aluminum] A1100P1.5600400

1,297,796 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) [Aluminum] A1100P3600400

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Finish Method Cut (unfinished) 1P Qty.(pcs.) 1