(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Coat Hook (Part Number)

Coat Hook
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      29,114VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook part material: Zinc alloy
· Fixing method: Screw fixing type
/ Size W (mm) / 18
/ Size H (mm) / 39
/ Size D (mm): 38

 
Part Number
KNCF-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

29,114 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hooking bracket/Hook type Hook for Interior Hook type for interior Single (J / L type) Size(mm) D:7・A:16・L:35・d:3.5
Material Zinc Alloy

Please check the type/dimensions/specifications of the part KNCF-100 in the Coat Hook series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KNCF-100 trong chuỗi Coat Hook.