(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Many dependable and reliable Irie Koken products available from Misumi VONA.
Part Number |
---|
HP2025 |
HP2040 |
HP2063 |
HP2080 |
HP2100 |
HP2125 |
HP2160 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Flange Size (Nominal) | Outer Ring Material |
---|---|---|---|---|---|---|
612,152 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 25 | Aluminum | ||
652,645 VND | 1 Piece(s) | 74 Day(s) or more | 40 | Aluminum | ||
1,080,938 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 63.0 | Aluminum | ||
2,223,144 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 80.0 | SUS304 | ||
3,112,251 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 100.0 | SUS304 | ||
3,755,149 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 125.0 | SUS304 | ||
4,296,131 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 160.0 | SUS304 |
Loading...Tải…
Type | Center Rings | Center Ring Type | Center Ring with Outer Ring | Center Ring (or Inner Ring) Material | SUS304 |