(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ICF Standard Dual-Face Edge Pierced Flange (Part Number)

ICF Standard Dual-Face Edge Pierced Flange
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,195,443VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

 
Part Number
ICF34FDS14B
ICF70FDS38B
ICF114FDS63B
ICF152FDS100B
ICF203FDS153B
ICF253FDS203B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Size Bolt Hole Diameter

2,195,443 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more [34] 344.3

3,111,793 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more [70] 706.7

7,259,739 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more [114] 1148.3

12,443,103 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more [152] 1528.5

14,249,382 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more [203] 2038.5

27,521,856 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more [253] 2538.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Flange Shape Double edges Flange Type fixation
Material SUS304