(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Linear Clamper-Zee Adapter Plate PHKL

Linear Clamper-Zee Adapter Plate PHKL
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      229,518VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Adapter plate for Linear Clamper-Zee.

 
Part Number
PHKL-15-2 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

229,518 VND

114,759 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type_01 Height adjusting block Body Material A5052 Surface Treatment Anodized
Plate Thickness t(mm) 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part PHKL-15-2 in the Linear Clamper-Zee Adapter Plate PHKL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PHKL-15-2 trong chuỗi Linear Clamper-Zee Adapter Plate PHKL.