(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Valve - CSM Sanitary Mini Ball Valve

Stainless Steel Valve - CSM Sanitary Mini Ball Valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,111,809VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Sanitary mini ball sanitary valve with a buffed finish.
[Features]
·All wetted parts are stainless steel 316 L. All gaskets are PTFE.
·Three piece body, full boat construction.
·The bolt tightening structure allows disassembly and cleaning.
·Hygienic with inner #400 buffing finish.
·A hole is provided in the rib at the bottom of the handle, making it ideal for attaching a tag plate and fixing the handle.
[Applications]
·For sanitary piping, it can be used in small diameter lines of 8 to 15 A.

Part Number
CSM-FS3-10A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

5,111,809 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Driving Type Manual Seal Material PTFE
Surface Finish Inner Surface Buff Polishing Ball Valve Type 2-way Fitting Type Ferrule
Nominal Diameter 3/8B(10A) Material SUS316L

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSM-FS3-10A in the Stainless Steel Valve - CSM Sanitary Mini Ball Valve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSM-FS3-10A trong chuỗi Stainless Steel Valve - CSM Sanitary Mini Ball Valve.

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: Is oil-free treatment possible?
Answer:Answer: There is no JIS standard for oil-free cleaning, but we will perform oil-free cleaning treatment based on our standards.