(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Prevents dust from entering from the outside to protect packings and bearings. A popular embedded dust seal for cylinders, mainly used in normal indoor atmospheres.
Application | Reciprocating Motion | Gasket Type | Dust Seal |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SDR-16 in the SDR Scraper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SDR-16 trong chuỗi SDR Scraper.
Part Number |
---|
SDR-112 |
SDR-112F |
SDR-118 |
SDR-160 |
SDR-160F |
SDR-165 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter D (Ø) | I.D. d (Ø) | Material | Specifications | Width H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392,001 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 122 | 112 | [Nitrile Rubber] NBR(RN906) | Standard | 8 | ||
2,027,403 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 122 | 112 | [Fluororubber] FKM(RF905) | For Heat Resistant | 8 | ||
403,801 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 128 | 118 | [Nitrile Rubber] NBR(RN906) | Standard | 8 | ||
562,670 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 173 | 160 | [Nitrile Rubber] NBR(RN906) | Standard | 9.5 | ||
3,187,411 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 173 | 160 | [Fluororubber] FKM(RF905) | For Heat Resistant | 9.5 | ||
562,670 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 178 | 165 | [Nitrile Rubber] NBR(RN906) | Standard | 9.5 |