(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The most popular belt as a means of power transmission. Economical, readily available, and easy to replace.
Belt Series | K | Number of Tracks | 1 Rows | Effective Circumference Length(mm) | 660 |
---|---|---|---|---|---|
Additional Function | No | Thickness(mm) | 6 | Belt length(Inch) | 26 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part K26 in the Standard V-Belt K Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K26 trong chuỗi Standard V-Belt K Type.