(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

PVDF Hex Screws

PVDF Hex Screws
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      83,693VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] PVDF
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard, Resin
[Materials] PVDF
[Color] Semi-transparent
[Nominal Thread (M)] 4 5 6 8 10 12
[Length L (mm)] 10 12 14 15 20 25 28 30 32 35 36 38 40 45 50 55 56 60 65 70
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Part Number
HXNH-PVDF-M5-35
HXNH-PVDF-M6-15
HXNH-PVDF-M6-20
HXNH-PVDF-M6-35
HXNH-PVDF-M8-20
HXNH-PVDF-M10-30
HXNH-PVDF-M10-35
HXNH-PVDF-M10-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L (mm) Pitch
(mm)

92,593 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 105350.8

88,687 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 106151

92,593 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 106201

83,693 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 106351

104,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108201.25

124,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010301.5

124,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010351.5

124,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1010401.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Standard Mounting Hole Shape No Basic Shape Hex
Material PVDF Thread Type Metric coarse Additional Shape Standard
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Application Standard Plastic Material PVDF
Color Semi-Transparent