(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hex High Tension Bolt (F10T)

Hex High Tension Bolt (F10T)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      83,510VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Materials] Steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] High Strength
[Nominal Thread (M)] 12 16 20 22 24
[Length L (mm)] 30 35 40 45 50 55

Part Number
HXNHF10T-ST-M12-45
HXNHF10T-ST-M16-50
HXNHF10T-ST-M24-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Length L (mm)

83,510 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1245

110,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1650

341,660 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 24120

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Type Half Thread Detailed Shape Standard Material Steel
Surface Treatment Black Oxide Coating Thread Type Metric coarse Additional Shape Standard
Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Application High Strength