(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Type] Joint connector
[Screw nominal designation (M)] 6
[Material] Steel
[Mount hole shape] Hex hole
[Length] 23, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70
[Surface treatment] Nickel plating, silver, copper, tin plating
[Surface treatment] (detail) nickel plating, German brown plating
[Sales unit] Individual (available for purchase in units of 1), boxes/pack
Part Number |
---|
JCHTA-STN-M6-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
15,026 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Type | Joint Connector | Thread Nominal (M) | 6 | Length | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Surface Treatment | Nickel Plating | Surface Treatment (Details) | Nickel Plating |
Mounting Hole Shape | Hex Socket | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part JCHTA-STN-M6-30 in the Joint Connector Bolt (A Type) JCB-A (Hex Socket) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JCHTA-STN-M6-30 trong chuỗi Joint Connector Bolt (A Type) JCB-A (Hex Socket).