(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Knob Star A Type (Black)【100-150 Pieces Per Package】

Knob Star A Type (Black)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,259,638VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Body
[Type] Polygonal mounting
[Type] Male thread side part Not machined polygon
[Type] Triangle addition function None Male thread end processing No body
[Materials] Steel body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel mounting part
[Surface Treatment] None
[Sales unit] Box· Packed part diameter d (mm) or nominal diameter 6 8 10 Body outer diameter D (ø) 36.5 40.5 46 Body height t (mm) 16 18 22

Part Number
KNOBPB-ST-M6
KNOBPB-ST-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)

2,362,122 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

150 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10M636.516

2,259,638 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10M840.518

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Male thread Main Body, Type Polygon Main Body Material Steel
Mounting Section, Material Steel Threaded End Machining No Side Machined No
Polygonal Shape, Type Triangular Additional Function No Main Body, Surface Treatment No
Mounting Section, Surface Treatment No Sales Unit Box/package