(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· A handy joint ball that is ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.
· The joint base aligns screws that are used for the mounting of photo and video cameras.
Part Number |
---|
BC13-007867B |
BC13-007867W |
BC19-007867B |
BC19-007867W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Type | Shape | A (mm) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,534,163 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | Set | L Type | 30 | Black | ||
1,514,555 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Set | L Type | 30 | White | ||
1,640,056 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | Set | L Type | 37 | Black | ||
1,640,056 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | - | - | 37 | White |