(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· An objective lens for the "Tool Scope" microscope.
· The mounting screws are 36-thread per inch ø20.32 (JIS B 7141).
· Tool Scope is a registered trademark of Chuo Precision Industrial Co., Ltd. in Japan.
Part Number |
---|
OB-1 |
OB-3 |
OB-5 |
OB-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Object Lens ratio | Operating Distance | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,703,317 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1× | 165 | φ24×21 | ||
2,703,317 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 3× | 34 | φ24×21 | ||
2,703,317 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5× | 13 | φ24×21 | ||
3,353,213 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10× | 6.5 | φ24×29.5 |
Loading...Tải…
Type | Eyepiece / Objective Lens |