(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Provides precise interval adjustment.
Part Number |
---|
SRF004008B |
SRF016022B |
SRF016024B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | I.D. d (φ) | Outer Diameter D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
329,838 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 8 | ||
348,921 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 16 | 22 | ||
353,743 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 24 |
Loading...Tải…
Material | Iron (SPCC Equivalent) | Plate Thickness T(mm) | 0.1,0.2,0.3,0.5 | Sales Unit | Each plate thickness x 10 sheets |