(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toyo-Type Coupling TYSS (Single Spot) (Part Number)

Toyo-Type Coupling TYSS (Single Spot)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Toyo-Type Coupling TYSS (Single Spot)
  • Toyo-Type Coupling TYSS (Single Spot)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      135,298VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A single part pad of rock drill metal fitting. [Materials]steel "Connection thread type T1" Rc

 
Part Number
TYSS-19
TYSS-19X12
TYSS-25
TYSS-32
TYSS-38
TYSS-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTypes of connection screw T2 Screw T1 Size Screw T2 Size Nominal Diameter

135,298 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G3/4119

135,298 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G3/4119×12

161,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G11 1/425

488,291 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Others] Others1 1/48 Thread of an Inch32

503,031 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Others] Others1 1/28 Thread of an Inch38

663,193 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Others] Others28 Thread of an Inch50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Coupling Connection Type Female Thread
Types of connection screw T1 Rc Material Iron Surface Treatment Trivalent Chromate Plating