(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

O-Ring Seal Type Adapter SWO-5 (Different Diameters) (Part Number)

O-Ring Seal Type Adapter SWO-5 (Different Diameters)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      172,350VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A SWO-6 metal fitting equivalent with a thread on the hose attachment side and a thread on the shoulder section side. The two threads have different sizes.

 
Part Number
SWO-5-6X9
SWO-5-9X6
SWO-5-9X12
SWO-5-12X9
SWO-5-12X19
SWO-5-19X12
SWO-5-19X25
SWO-5-25X19
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew T1 Size Screw T2 Size Nominal Diameter

172,350 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/43/86×9

172,350 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/81/49×6

347,194 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/81/29×12

347,194 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/23/812×9

597,154 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/23/412×19

597,154 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/41/219×12

872,110 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/4119×25

872,110 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 13/425×19

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape 45° Elbow Connection Type Male thread × Male thread
Types of connection screw T1 PF30°MIS Types of connection screw T2 G Material SS
Surface Treatment Trivalent Chromate Plating