(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Junron Handy-Touch Fitting, Service Tee (Part Number)

Junron Handy-Touch Fitting, Service Tee
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      115,231VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A fitting for polyurethane tubes that can be used simply by fitting in the bamboo part. Small, lightweight, and does not take up piping space. Nickel-plated to prevent rust.

Part Number
BTB-4X2.5-M5-BSN
BTB-4X2.5-PT1/8-BSN
BTB-6X4-M5-BSN
BTB-6X4-PT1/4-BSN
BTB-6X4-PT1/8-BSN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Types Nominal of Thread Tube Outer Dia.
(Ø)
Tube Inner Dia.
(Ø)
Effective Sectional Area
(㎜2)

115,231 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more MM542.51.1

115,231 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more R1/842.51.2

115,231 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more MM5643.3

137,228 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more R1/4644.0

115,231 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more R1/8644.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw⇔Tube Branch Connection Screw <=> Tube Multipoint Connection Shape Tees Material Brass
Surface Treatment Nickel Plating