(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

TOMBO No. 9000 NAFLON PTFE Sheet (Skived)

TOMBO No. 9000 NAFLON PTFE Sheet (Skived)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      587,391VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

· Sheet made of fluororesin (PTFE).
· Recommended for gaskets, electric insulating materials, etc. making use of the features of the material such as its excellent chemical stability, electric properties, and coefficient of friction.

Part Number
9000-1000X1000X1.0
9000-1000X1000X2.0
9000-1000X1000X3.0
9000-1000X1000X4.0
9000-1000X1000X5.0
9000-1000X1000X6.0
9000-300X300X1.0
9000-300X300X1.5
9000-300X300X2.0
9000-300X300X3.0
9000-300X300X4.0
9000-300X300X5.0
9000-300X300X6.0
9000-500X500X1.0
9000-500X500X1.5
9000-500X500X2.0
9000-500X500X3.0
9000-500X500X4.0
9000-500X500X5.0
9000-500X500X6.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlate Thickness
(mm)
Width
(mm)
Length
(mm)

4,724,750 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 110001000

9,724,750 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2.010001000

13,724,750 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3.010001000

18,724,750 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4.010001000

22,474,750 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 5.010001000

32,249,750 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6.010001000

587,391 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1300300

822,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.5300300

1,051,145 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2.0300300

1,584,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3.0300300

1,972,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4.0300300

2,681,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5.0300300

3,474,750 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6.0300300

1,375,851 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 1500500

1,997,250 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.5500500

2,681,000 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 2.0500500

4,143,500 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3.0500500

5,362,250 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4.0500500

7,068,500 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5.0500500

8,474,750 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6.0500500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Fluorine Resin (fluoropolymer/PTFE) Grade Standard Color Milky White
Hole Machining No Hole Machining Specifications Skived Material Name Pure PTFE