(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Optional component of the CREFORM that makes optimum utilization of the charm of the erector system through various combinations.
EF-1200SIVO
EF-1200SGR
EF-1200SWGR
Part Number |
---|
EF-1200SGR |
EF-1200SIVO |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Type | Material | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,875 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | - | Plastic, steel (Trivalent chromate) | Gray | ||
160,016 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | Adjuster - EF-1200S | Plastic Iron (Trivalent Chromate) | Ivory |
Loading...Tải…
Nominal Thread Size (M)(mm) | 8 | Bottom Material | Resin |