(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless steel end fitting C-1994-N

Stainless steel end fitting C-1994-N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      222,191VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Length (mm): 41.2, Width (mm): 45
· Material: Stainless steel plates, Surface finish: Barrel polishing

 
Part Number
C-1994-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

222,191 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length 41.2 Horizontal Width 45 Material Stainless Steel Plate
Surface Finish Barrel Grinding Product Code 22310

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1994-N in the Stainless steel end fitting C-1994-N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1994-N trong chuỗi Stainless steel end fitting C-1994-N.