(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Card Holder C-26-A

Plastic Card Holder C-26-A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      126,573VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·2 cards can be inserted. ·Protects cards with transparent cover. ·Easy installation with commercially available resin rivets. [Applications]·Power distribution board, Locker

 
Part Number
C-26-A-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

126,573 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length 32 Horizontal Width 120 Thickness 4.1
Material AS Resin, Others Surface Finish No Color Transparency
Application Display Board Product Code 22249

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-26-A-1 in the Plastic Card Holder C-26-A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-26-A-1 trong chuỗi Plastic Card Holder C-26-A.