(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Internal Release Stop Latch AC-25-ES

Internal Release Stop Latch AC-25-ES
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      369,605VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Richly designed and possible to set up with aTakigen-made handle.
· Continue using the conventional Takigen handle to open from inside.
· Reduction in cost when using Takigen handle and setup.
· Can be attached to conventional planar handles (A-160-A, A-240-A, etc.).
· AC-25-ES-1 has been discontinued

 
Part Number
AC-25-ES-2
AC-25-ES-AB-2-L
AC-25-ES-AB-2-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRight and Left Hole Shape Mounting Hole
(mm)
Product Code

413,430 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more -Square Hole83644

369,605 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more For Left SideCloud Shaped-3647

369,605 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more For Right SideCloud Shaped-3648

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Main Body Width(mm) 46
Main Body Thickness(mm) 2.3 Full Length(mm) 77