(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Small, Latch Lock for Wire C-45-3

Small, Latch Lock for Wire C-45-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      856,718VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Door can be opened by one touch.
· Suitable for remote control with wire rope.
· Small size and lightweight, suitable for small doors.
· Left and right combination

 
Part Number
C-45-3-1000
C-45-3-300
C-45-3-500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFull Length Product Code

984,213 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100021468

856,718 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30021466

859,651 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 50021467

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Alloy Surface Finish Baked Paint Main Body Overall Length(mm) 48
Main Body Width(mm) 41 Main Body Thickness(mm) 21.5 Color Silver metallic