(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The push rod of the push button handle can be set for moving horizontally.
· Wire and rod can be linked easily
Part Number |
---|
C-871-1 |
C-871-2 |
C-871-2-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Main Body Overall Length (mm) | Main Body Width (mm) | Main Body Thickness (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540,921 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 70 | 142 | 39 | 21517 | ||
474,243 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 48 | 93 | 24 | 21518 | ||
474,243 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 49 | 97 | 24 | 23575 |
Loading...Tải…
Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment |