(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Magnet Handle for Sealing, FA-612

Magnet Handle for Sealing, FA-612
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,569,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A strong magnet ensures secure airtightness (suction power of 88.2 N).
· You can operate with a light touch of your fingertips.
· Tightening margin adjustment is possible for the plate.
· Can be used in high temperatures such as with an oven.
· For both left hand and right hand use

 
Part Number
FA-612
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,569,030 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application For medium/lightweight large door of kitchen equipment/medical equipment/test equipment, etc. Types Handle body Material Zinc Alloy
Finish Chrome Plating Selfishly Left/Right Combination Type Number of Keys 0200
Accessory Two keys, Receiving Seat Full Length(mm) 270 Overall width(mm) 26
Full height(mm) 79 Product Code 60023

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-612 in the Magnet Handle for Sealing, FA-612 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-612 trong chuỗi Magnet Handle for Sealing, FA-612.