(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle for Plastic Sealing, FA-110N

Handle for Plastic Sealing, FA-110N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      205,190VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Because it is made of resin, it is lightweight.
· Easy to install on the front

 
Part Number
FA-110N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

205,190 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Medical equipment, Drug storage Types Handle body Material Polyacetal (POM)
Accessory Strike Plate Full Length(mm) 94.5 Overall width(mm) 40
Full height(mm) 25 Product Code 60841

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-110N in the Handle for Plastic Sealing, FA-110N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-110N trong chuỗi Handle for Plastic Sealing, FA-110N.