(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· With safety lock mechanism that prevents latch slipping off even if vibration occurs (C-1077-C).
· Can be tightened with spring.
Part Number |
---|
C-1077-A |
C-1077-B |
C-1077-C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Main Body Overall Length (mm) | Main Body Width (mm) | Locking Mechanism | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220,520 VND 119,081 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 60.5 | 29 | No | 20832 | ||
233,350 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 56.5 | 29 | No | 20833 | ||
500,421 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 64 | 33.5 | Presence | 23046 |
Loading...Tải…
Tension Load(N) | 190 | Material | Stainless Steel Plate (SUS304) | Surface Finish | Barrel Grinding |