(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Pushing the slider in the direction of the arrow releases the lock
Part Number |
---|
C-87-1-L |
C-87-1-R |
C-87-2-L |
C-87-2-R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Right Type · Left Type | Full Length (mm) | Overall width (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273,986 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Type | 35.8 | 50 | 20329 | ||
242,340 VND | 1 Piece(s) | Same day | Right Type | 35.8 | 50 | 20330 | ||
201,971 VND | 1 Piece(s) | Same day | Left Type | 31.8 | 45 | 20331 | ||
302,130 VND | 1 Piece(s) | Same day | Right Type | 31.8 | 45 | 20332 |
Loading...Tải…
Tension Load(N) | 49 | Material | Zinc Alloy | Surface Finish | Chrome Plating |