(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

2-Stage Stopper Stay for Stainless Steel Door B-1136

2-Stage Stopper Stay for Stainless Steel Door B-1136
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      748,096VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

2 Stage Stop Stay for Stainless Steel Door

[Features]
· Stop the door in two steps.
· Detachment of the built-in unit can be done smoothly at level 2 ( about 120°) and the inspection at level 1 (about 80° to 90°).
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

 
Part Number
B-1136-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

748,096 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Door Opening Manner For Door (Laterally Opening) Stopper_01 Two-stage type Stay Type Expansion and Contraction・Slide
Flexible, Slide Type Slide Slot Stopper Release No Body Material Cold rolled stainless steel plate
Main Body Surface Treatment Barrel Grinding Allowable Load(N) 392 For Right Side•For Left Side For Right Side
Product Code 12703

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1136-R in the 2-Stage Stopper Stay for Stainless Steel Door B-1136 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1136-R trong chuỗi 2-Stage Stopper Stay for Stainless Steel Door B-1136.