(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slit Lock C-570 (Part Number)

Slit Lock C-570
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,271,070VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

To close, just push the door. Opening is a smooth operation with a new reversible key.

[Features]
· One-touch push to lock when closing the door.
· Opening is a smooth operation with a new reversible key

 
Part Number
C-570
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,271,070 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Catch Length L(mm) 44 Width W(mm) 24
Mounting Method Embedding Mounting Hole Dia. D(mm) 21 Operating Environment Standard
Body Material Polyamide Main Body Surface Treatment No Height H(mm) 50
Product Code 21335

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-570 in the Slit Lock C-570 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-570 trong chuỗi Slit Lock C-570.