(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Type No. 1 Handle A-1 (Part Number)

Square Type No. 1 Handle A-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      155,963VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Square design that matches various equipment.

 
Part Number
A-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

155,963 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 87 Main Body Material Zinc Alloy (ZDC) Height H(mm) 40
Main Body Type Imposition Type Surfaced Type Category U Type Mounting Method Male Screw
U Shape Straight Main Body, Surface Treatment Chrome Plating Additional Function No
Handle Cross Sectional Shape Square shape Grip(mm) 8 Product CD 00001

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1 in the Square Type No. 1 Handle A-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1 trong chuỗi Square Type No. 1 Handle A-1.