(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Square Knob AP-83 (Part Number)

Plastic Square Knob AP-83
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      301,768VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Uses styrene resin for a soft feeling.

 
Part Number
AP-83-BLACK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

301,768 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 117 Main Body Material Polystyrene (PS) Main Body Type Imposition Type
Surfaced Type Category U Type Mounting Method Male Screw U Shape Deformed Type
Main Body, Surface Treatment No Additional Function Folding type Handle Cross Sectional Shape Square shape
P1(mm) 117 Grip(mm) 20 Standard Color Black
Product CD 00213

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-83-BLACK in the Plastic Square Knob AP-83 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-83-BLACK trong chuỗi Plastic Square Knob AP-83.