(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Pipe Holder A-1395-14 (Part Number)

Stainless Steel Pipe Holder A-1395-14
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      777,036VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Made of stainless steel and with excellent corrosion resistance.

 
Part Number
A-1395-14-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

777,036 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Stainless Steel Casting (SUS304) Height H(mm) 52 Main Body Type Imposition Type
Surfaced Type Category U Type Mounting Method Round hole U Shape Assembly type
Main Body, Surface Treatment Buffing Additional Function No Handle Cross Sectional Shape Round Shape
Pipe diameter(φ) 25.4 Product CD 02121

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1395-14-1 in the Stainless Steel Pipe Holder A-1395-14 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1395-14-1 trong chuỗi Stainless Steel Pipe Holder A-1395-14.