(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Flat Torque Hinge (BP-148 / Plastic)

Flat Torque Hinge (BP-148 / Plastic)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      474,160VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Hold the door at an arbitrary angle.
· Can change the hardness of the torque by turning the adjustment bolt.
· Flame retardant materials are used (main body/UL94-HB/shaft/UL94 V-2).

Holds Door At The Desired Angle

BP-148-1 external appearance

BP-148-1 external appearance

BP-148 dimensional drawing

BP-148 dimensional drawing

BP-148-2 dimensional drawing

BP-148-2 dimensional drawing

BP-148 application example (Torque hardness can be adjusted by turning the adjustment screw.)

BP-148 application example (Torque hardness can be adjusted by turning the adjustment screw.)

Product No.Rated Torque N·mLWHtP1P2ødM(α°)Product Mass (g)
BP-148-10 to 463.557.519.55.23847.56.6M625044
BP-148-20 to 0.84336.512.7625.531.74.2M526015
Part Number
BP-148-1
BP-148-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)
Plate Thickness t
(mm)
Product Code

721,360 VND

1 Piece(s) Same day 63.557.55.213134

474,160 VND

1 Piece(s) Same day 4336.5613135

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polyacetal Main Body Type Damper, Torque, Spring Hinge Surface Finish No
Mounting Hole Through Hole