(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AF-F Series Flat Bellows

AF-F Series Flat Bellows
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,305,181VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

[Features]·The material is an AF sheet developed dedicated for the bellows. · It uses an AF sheet with a urethane coating on the polyester fabric base fabric. · For height (H) dimensions of 35 mm and 55 mm, special dimensions and specifications are also separately available. Contact the manufacturer for more information. [Caution]Mounting end plates are not included. Depending on the application, use a copper plate, stainless steel plate, or resin plate.

Part Number
AF-F35-W200-1000
AF-F35-W400-1000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall width W
(mm)
Mounting Hole Pitch D

7,305,181 VND

1 Piece(s) 36 Day(s) or more 20075

9,292,049 VND

1 Piece(s) 36 Day(s) or more 400175

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal MAX Length(mm) 1000 Length Applicable Range(mm) 100~1000 Number of Teeth 50
Height H(mm) 35 Mounting Hole Number N 6 Sheet Material Woven Polyester Fabric