(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Solenoid Valve DP-200/DP-200-N Series

Solenoid Valve DP-200/DP-200-N Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,176,421VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Water hammer shock reduction and shortening the valve closure time are achieved. No leakage from valve seat as the valve is made of synthetic rubber.

 
Part Number
DP-200-10A
DP-200-20A
DP-200-25A
DP-200-32A
DP-200-40A
DP-200-50A
DP-200-N-10A
DP-200-N-15A
DP-200-N-20A
DP-200-N-25A
DP-200-N-32A
DP-200-N-40A
DP-200-N-50A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) Valve Box Material

5,176,421 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/8B(10A)Bronze

5,676,425 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 3/4B(20A)Bronze

6,689,176 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1B(25A)Bronze

10,643,795 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 1/4B(32A)Bronze

12,527,473 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 1/2B(40A)Bronze

14,368,631 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2B(50A)Bronze

5,572,500 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/8B(10A)Bronze (NPb processing)

5,950,500 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 1/2B(15A)Bronze (NPb processing)

6,246,500 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 3/4B(20A)Bronze (NPb processing)

7,331,500 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1B(25A)Bronze (NPb processing)

11,473,750 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 1/4B(32A)Bronze (NPb processing)

13,545,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 1/2B(40A)Bronze (NPb processing)

15,813,500 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2B(50A)Bronze (NPb processing)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Electromagnetic Applicable Fluid Air / Water / Oil / Gas Protection Structure Standard / Water Hammer Corresponding
Connection Rc(R) Driving Type Pilot-operated Operating Temperature(°C) 5::60
Material Brass•Bronze Operating Pressure Differential Range(MPa) 0::