(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

DC Motor SS40E8 Series

DC Motor SS40E8 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,070,891VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

[Features]·Standard rated voltage:12/24/100 V (80W)

 
Part Number
SS40E8-DC12V
SS40E8-DC24V
SS40E8-DC100V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVoltage
(V)
Rated Current
(A)

6,070,891 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 1210

6,070,891 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 245

6,070,891 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 1001.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Motor Unit Type of Motor Standard Main Body Shape Round
Flange Size A(mm) 64 Rated Output(W) 80 Gearhead Type No
Rotational Speed(rpm) 2500 Rated Torque(N·m) 0.31 Axial direction Standard
Mounting Type Standard