(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Type with shaft, joint with hexagonal shaft, precision type, H-GX type

Type with shaft, joint with hexagonal shaft, precision type, H-GX type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,253,002VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The amount of expansion and contraction that can be freely cut at any part of the intermediate shaft is large, and the mounting range is wide.

 
Part Number
H-6GX-A-A
H-8GX-A-A
H-10GX-A-A
H-12GX-A-A
H-16GX-A-A
H-20GX-A-A
H-25GX-A-A
H-30GX-A-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSφd
(Ø)
φD
(Ø)
Full Length
(mm)

5,253,002 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10612.5131~250

5,541,787 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10816163~265

6,215,748 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101020176~297

6,500,205 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101225224~325

7,928,192 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 101632259~403

10,580,562 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 102040316~480

14,781,312 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 102550399~617

20,313,263 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 103057517~685

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Shaft Type Features High accuracy / High durability Body Material SCM435
Application Standard Shaft hole shape and left (B, T only JIS standards specified) A Shaft hole shape and right (B, T only JIS standards specified) A