(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Strainer, Class 20K Screw-In Type (Y-Shape)

Strainer, Class 20K Screw-In Type (Y-Shape)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,749,728VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Stainless steel valve U series. For general purpose and construction equipment.

 
Part Number
UT-N-15A
UT-N-20A
UT-N-25A
UT-N-32A
UT-N-50A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B (Denomination A) Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)

1,749,728 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)

2,147,743 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)

2,884,265 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)

3,209,115 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

6,968,140 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid Water / Air / Oil / Gas / Steam Shape Y Shaped Nominal Pressure 20K
Material SCS13A Supply Side, Connection Type Rc Control Side, Connection Type Rc
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Details of Maximum Allowable Pressure (Vapor and air and gas oil and pulsating flow which are 180℃ or less)(MPa) 1.0