(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Air Duster, M305

Air Duster, M305
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      744,685VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The noise level is approx. 10 dB lower than the conventional one. The amount ejected from the nozzle is 3 times the amount of air consumed.
[Features]
・ Maximum operating pressure is 1.57 MPa
・ Rubber tip nozzle RC-20 and transparent shield nozzle SN-22 are available as options dedicated for M305

 
Part Number
M305
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

744,685 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Air Blow Gun Body and Nozzles Nozzle Shape Angle Features Standard
Nozzle Dia.(mm) 3.0 The amount of air(L/min) 240 Pipe length(mm) 90

Please check the type/dimensions/specifications of the part M305 in the Air Duster, M305 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M305 trong chuỗi Air Duster, M305.