(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel Pipe Single-Touch Fittings, EG Joint Sockets for Faucets, EGWS (for JIS G 3448)

Stainless Steel Pipe Single-Touch Fittings, EG Joint Sockets for Faucets, EGWS (for JIS G 3448)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      362,421VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
- Single-touch fitting; just insert the pipe in the correct position.

 
Part Number
EGWS-13X1/2
EGWS-20X1/2
EGWS-20X3/4
EGWS-25X1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter 3 Quantity (Nominal Diameter Su)

362,421 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/213

380,550 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/220

381,865 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/420

478,096 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Chemical / Oil
Connection Type Screw⇔Pipe Direction Connection Type - Thread, Tube Direction Female Straight Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Max. Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment No Max. Operating Temperature(°C) 0::80
Construction method One-Touch Type Applicable Standards For JIS, G 3448 Units Ordered 1