(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Press Molco Joint Short Pipe with Wrap, for Stainless Steel Pipes

Press Molco Joint Short Pipe with Wrap, for Stainless Steel Pipes
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      748,410VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Part Number
LT-13X1/2
LT-20X3/4
LT-25X1
LT-30X1
LT-30X11/4
LT-40X11/2
LT-40X11/4
LT-50X2
LT-50X11/2
LT-60X2
LT-60X21/2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter 3 Quantity (Nominal Diameter Su)

924,416 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/213

980,210 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/420

1,027,313 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 125

748,410 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 130

936,295 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/430

1,030,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/240

919,640 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/440

1,135,413 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250

977,218 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/250

1,212,726 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 260

1,415,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2 1/260

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material SUS304 Applicable Fluid Water / Air / Chemical / Oil
Connection Type Pipe⇔Flange Material of Applicable Pipe Stainless Steel Max. Operating Pressure(MPa) 1
Surface Treatment No Max. Operating Temperature(°C) 0::80 Construction method Press Type
Units Ordered 1