(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
High reliability with sensor/ amplifier integrated structure. Can measure insulation.
Part Number |
---|
HCS-20-10-AP |
HCS-20-20-AP |
HCS-20-50-AP |
HCS-20-100-AP |
HCS-20-150-AP |
HCS-36-200-AP |
HCS-36-500-AP |
HCS-36-800-AP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Current (A) | Through Hole (φ) | Width W (φ) | Height H (φ) | Width W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,749,840 VND 962,412 VND | 1 Piece(s) | Same day | -10~10 | 20 | 53 | 51 | 14 | ||
2,164,898 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | -20~20 | 20 | 53 | 51 | 14 | ||
2,023,654 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | -50~50 | 20 | 53 | 51 | 14 | ||
2,023,654 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | -100~100 | 20 | 53 | 51 | 14 | ||
2,023,654 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | -150~150 | 20 | 53 | 51 | 14 | ||
2,518,404 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | -200~200 | 36 | 92 | 70 | 20 | ||
2,518,404 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | -500~500 | 36 | 92 | 70 | 20 | ||
4,285,535 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | -800~800 | 36 | 92 | 70 | 40 |
Loading...Tải…
Input Current | Direct Current (DC) | Mounting Method | Panel Mounted | Applicable Power | Medium/large type |